- 품목 번호:
- DK 7000.630
- 제품 설명
- 접지 핀 커넥터 유형(유형 F, CEE 7/4)용 8구 콘센트 스트립. 이 스트립은 인클로저 프레임에 수직으로, 또는 후면에 있는 19"(482.6mm) 섹션에 장착할 수 있음. 19"(482.6mm) 섹션에는 2U보다 넓은 공간이 필요함. 콘센트는 45°로 배열되어 있기 때문에 직각 커넥터도 쉽게 꽂을 수 있음. 연결 케이블은 스트립의 단자 배선관에 부착되어 있음. 이 단자 배선관은 별도 커버가 있으며 별도의 접지를 위한 외부 단자가 있음.
- 재료
- 플라스틱
- 제공 범위
- 연결 케이블
조립 스크루
톱니 와셔 2개
케이지 너트 M6, 전도성
너트
- 버전
- 스위치 없음
- 콘센트
- 8 x D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3)
- 연결 케이블 길이
- 2 m
- 연결케이블(유형)
- 페롤이 있는 H05VV-F3G1.5
- 정격 작동 전압
- 230V AC, 50Hz
- 정격 전압
- 230V AC, 50Hz
- 정격 전류(최대)
- 16 A
- 연결 타입, 전기의
- 페롤
- 설치 옵션
- TE 7000, 후면부 482.6mm(19˝)-섹션(2U 이상)
- TS 7000, 프레임에 수직으로
- 소켓 콘센트 색상
- 검정색
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.92 kg
- 총 무게
- 1.026 kg
- 관세 번호
- 85366990
- EAN
- 4028177438569
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 제품 설명
-
DK-TS Socket strip, CEE 7/3 (type F), 8-way, 230 V, 16 A, LHD: