- 품목 번호:
- SZ 2506.100
- 제품 설명
- EN 60 715에 따른 서포트 레일 TS 35/7.5와 TS 35/15에 장착하기 위한 용도. 한 면에서만 고정하도록 되어 있는 일관된 스크루 단자. 인클로저 폭 45mm.
- 재료
- 폴리아미드
- 색상
- 회색
- 정격 전압
- 250V AC
- 정격 전류(최대)
- 16 A
- 콘센트
- D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3)
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.13 kg
- 총 무게
- 0.14 kg
- 관세 번호
- 85366990
- EAN
- 4028177494664
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 제품 설명
-
SZ Socket for mounting on support rails, Schuko, CEE 7/4