콘센트

품목 번호: SZ 2506.120

EN 60 715에 부합하는 서포트 레일 TS 35/7,5 및 TS 35/15에 조립하기 위해 사용, 한 면에서 고정할 수 있는 스크류 터미널

품목 번호:
SZ 2506.120
제품 설명
EN 60 715에 따른 서포트 레일 TS 35/7.5와 TS 35/15에 장착하기 위한 용도. 한 면에서만 고정하도록 되어 있는 일관된 스크루 단자. 인클로저 폭 45mm.
재료
폴리아미드
색상
회색
정격 전압
250V AC
정격 전류(최대)
16 A
콘센트
D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3)
포장 단위
2 개
순 중량
0.15 kg
총 무게
0.166 kg
관세 번호
85366990
EAN
4028177935600
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
제품 설명
SZ Socket for mounting on support rails, Schuko, CEE 7/4
인증
VDE
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
Safety instructions