- 품목 번호:
- DK 7280.100
- 제품 설명
- IT 네트워크 및 UPS와는 무관한 독립적 전원 공급 회로 내 서비스 콘센트의 통합. 인클로저 프레임에 고정하기 위한 브래킷을 이용해 간단하게 설치.
- 재료
- 앵글 브래킷: 강판
콘센트: 플라스틱
- 표면 처리
- 브래킷: 아연도금
- 제공 범위
- 브래킷
방습 콘센트(IP 44)
조립 부품
- 정격 전압
- 230V
- 정격 전류(최대)
- 16 A
- 콘센트
- D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.44 kg
- 총 무게
- 0.472 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1.8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177552388
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 제품 설명
-
DK Service socket, CEE 7/3 (type F), 1-way, 16 A, For enclosure frame attachment