- 품목 번호:
- DK 7856.020
- 버전
- 2개의 입중계(잭), 3상 리던던시 포함
- 제품 설명
- 모듈형 시스템이기 때문에 단상 또는 3상 입중계를 가진 수직 서포트 레일로 랙 기본 설비를 갖출 수 있음. 작동 중인 구성요소에 전원을 공급하기 위해 다양한 콘센트 모듈을 서포트 레일에 스냅식으로 장착할 수 있음. 작동 중에도 모듈 설치가 가능한데, 이는 서포트 레일이 감전 위험으로부터 차단된 상태이기 때문.
- 장점
- 작동 중에도 모듈 설치 가능.
- 기술 사양
- 각 소켓 모듈은 입중계 또는 여분의 입중계의 연결 방향에 따라 서포트 레일에 있는 하나의 위상만 취합니다.
- 최대 전류 2 x(3 x 16A32A)인 1상/3상 구성의 버전에 따라.
- 여분의 3상 입중계 가능.
- 리던던트 회로는 서포트 레일의 3상과 완전히 분리되어 있습니다.
- 이 모듈에 과전류 차단 기능이 통합된 경우, 과전류가 흐를 경우 해당 모듈만 안전하게 차단됩니다. 나머지 모듈은 모두 계속해서 작동합니다.
- 재료
- 알루미늄 섹션, 자연산화방지코팅
- 연결 타입, 전기의
- WAGO X-COM
- 개수
- 2
- 입중계당 위상 수
- 3~
- 정격 전류(최대)
- 16 A
- 모듈 소켓(최대)
- 7
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
TS IT
VX IT
높이: 2,000 mm
- 작동 온도 범위
- 5 °C...45 °C
- 습도(비응축 상태)
- 5...95 %
- 저장 온도 범위
- -20 °C...60 °C
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.113 kg
- 총 무게
- 3.313 kg
- 관세 번호
- 85369001
- EAN
- 4028177402485
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- 제품 설명
-
DK PSM busbar, 7-way, 3~, 16 A, Infeed: 2, For H: 2000 mm