PSM 소켓 모듈

품목 번호: DK 7856.120

다양한 모듈들을 혼합해서 서포트 레일에 삽입할 수 있음.

품목 번호:
DK 7856.120
버전
개폐 불가능
제품 설명
모듈형 시스템이기 때문에 단상 또는 3상 입중계를 가진 수직 서포트 레일로 랙 기본 설비를 갖출 수 있음. 작동 중인 구성요소에 전원을 공급하기 위해 다양한 콘센트 모듈을 서포트 레일에 스냅식 장착할 수 있음. 접지 핀, IEC320 등 다양한 모듈들을 혼합해서 서포트 레일에 장착할 수 있음. 전기 기술자가 아니더라도 접촉 위험 보호 기능이 있는 플러그 앤 플레이 시스템을 사용하여 설치 작업을 간단하게 수행할 수 있음.
재료
섹션: 알루미늄, 산화방지코팅
콘센트 삽입부: 플라스틱(PA6 GF 30 V1)
길이
250 mm
열적 과전류 차단장치
정격 작동 전압
110V ~ 230V AC, 50/60Hz
정격 전류(최대)
16 A
필요한 모듈 슬롯(수)
1
치수
길이: 250 mm
작동 온도 범위
5 °C...45 °C
습도(비응축 상태)
5...95 %
콘센트
4 x F/B(Typ E, CEE 7/5)
포장 단위
1 개
순 중량
0.363 kg
총 무게
0.363 kg
관세 번호
85369001
EAN
4028177402577
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
제품 설명
DK PSM Plus socket module, CEE 7/5 (type E), 4-way, black, non-switchable
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
Visio Shapes