- 품목 번호:
- DK 7200.001
- 제품 설명
- IT 랙의 19"(482.6mm) 레벨에 설치하고 PSM 버스바와 함께 사용하기 위한 다양한 PCU/모듈 버전이 있음. 각 PCU/PSM 모듈당 다양한 핀 패턴으로 6개 또는 8개 슬롯을 선택할 수 있음. 각 출력 슬롯은 개별적 또는 함께 CMC III를 이용해 전환할 수 있음. 내장된 2자릿수로 표시되는 빨간색 7 세그먼트 디스플레이에서 알람 한계값을 설정하고 일반 작동 모드에서 현재 전체 전류를 알 수 있음. 전원 공급이 차단되면 전류 스파이크를 방지하기 위해 개별 슬롯이 순차적으로(개별적 차례로) 켜짐. 개별 전류계가 있는 버전에서는 각 출력 슬롯당 2개 LED가 개별 한계값의 초과 상태를 표시함. CMC III를 이용하여 각 슬롯당 개별 전류 차단값을 설정할 수 있음. 작동을 위해서는 PCU/모듈마다 CMC III로 제공할 수 있는 24V(DC)/약 0.2A의 제어 전압이 필요함. CMC III 없이 사용하는 경우에는 24V(DC) 외부 파워팩이 있어야 함. 각 파워팩에는 최대 4개의PCU/PSM 모듈을 연결할 수 있음. 이 경우에는 네트워크/스위칭 기능을 사용할 수 없음.
- 작동 원리
- PCU상에 두 자릿수로 표시되는 7세그먼트 로컬 LED 전류 디스플레이 있음. 설치 위치에 따라 표시부를 돌려서 읽을 수 있습니다.
- PCU당 전류의 측정 및 모니터링. 최소/최대 제한 기준 설정 가능. 측정 범위 0 ~ 16A.
- PCU는 버스 시스템을 통해 조합되기 때문에 선택적 접속이 가능합니다.
- PCU의 6/8개 전류 출력부는 각각 CMC-TC와 결합해서 HTTP 및 SNMP를 통해 개별적으로 개폐될 수 있습니다.
- 전원 공급의 원격 관리, 임계치 원격 변경 및 모니터링, 경보 알림 시 SNMP 트랩 메시지.
- 8 x C13, 4 x C19 + 2 x C13 또는 4 x 접지 핀 + 2 x C13 사양에 따른 출력 슬롯 구성
- 사용자 관리 모드
- 재료
- 플라스틱 커버가 있는 알루미늄 섀시
- 제공 범위
- 1 콘센트 스트립 PCU 1U(콘센트 스트립당 최대 10A)
버스 케이블 1개
에너지 공급용 연결 커넥터 1개 - 콘센트
- 8 x Wieland GST 18
- 치수
- 높이: 44.5 mm
깊이: 60 mm
길이: 465 mm - 정격 전압
- 24V DC
- 정격 전류(최대)
- 16 A
- Switchable outputs
- 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.159 kg
- 총 무게
- 1.191 kg
- 관세 번호
- 85366990
- EAN
- 4028177485341
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 제품 설명
- DK Power Control Unit (PCU), Wieland GST 18, 8-way, 24 V (DC), 16 A, WHD: 465x44,5x60 mm, 1 HE
- 설명
- 적합성 인증
- 데이터 시트
- Visio Shapes