- 품목 번호:
- DK 7859.060
- 장점
- VX IT 랙의 레일은 후면 또는 인클로저 내부를 향해 정렬 가능
- 재료
- 강판, 아연도금
- 제공 범위
- 장착 브래킷 2개
조립 부품
- 설치 옵션
- 인클로저 프레임에 플러그 앤 플레이
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.276 kg
- 총 무게
- 0.282 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1.1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- 관세 번호
- 85369001
- EAN
- 4028177952744
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 제품 설명
-
VX IT mounting kit, for modular PDU (PSM), 2 mounting brackets, for Plug & Play attachment of the PSM busbars to the enclosure frame of the VX IT, sheet steel, zinc-plated