- 품목 번호:
- DK 7856.013
- 제품 설명
- 최종 장치의 모든 연결 케이블이 뜻하지 않게 전원에서 분리되는 사태를 이를 통해 막을 수 있습니다. 2개의 케이블에는 2개의 잠금 바 필요.
- 참고 사항
- 연결 케이블 7856.014를 사용하는 경우에만 최적의 잠금 기능을 기대할 수 있음
- 포장 단위
- 20 개
- 순 중량
- 0.02 kg
- 총 무게
- 0.048 kg
- 관세 번호
- 85444290
- EAN
- 4028177519121
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- DK Cable lock PSM, For PSM EN 60 320 C13 connector configurations