연결 케이블 PSM 레일용

품목 번호: DK 7856.026

파워 시스템 모듈을 위한 사전 조립된 연결 케이블.

품목 번호:
DK 7856.026
버전
1상
커넥터(유형)
CEE(P+N+PE)
정격 전류(최대)
16 A
치수
길이: 3 m
콘센트
Wago X-Com
포장 단위
1 개
순 중량
0.67 kg
총 무게
0.68 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177438811
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
제품 설명
DK Connection cable, L: 3 m, 16 A, 1-phase, Wago X-Com, CEE, For PSM