- 품목 번호:
- DK 7856.030
- 버전
- 1상
- 커넥터(유형)
- IEC 320 커넥터 C20
- 정격 전류(최대)
- 16 A
- 치수
- 길이: 3 m
- 콘센트
- Wago X-Com
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.51 kg
- 총 무게
- 0.52 kg
- 관세 번호
- 85444290
- EAN
- 4028177402508
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 제품 설명
- DK Connection cable, L: 3 m, 16 A, 1-phase, Wago X-Com, C20, For UPS