- 품목 번호:
- DK 7200.217
- 버전
- 연장 케이블
- 제품 설명
- 다양한 커넥터/소켓 유형(접지 핀/C19/C20)이 장착된 연결 및 연장 케이블. 3극 PVC 라인.
- 커넥터(유형)
- IEC 320 커넥터 C20
- 정격 전류(최대)
- 16 A
- 치수
- 길이: 1.8 m
- 콘센트
- IEC 320 콘센트 C19
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.32 kg
- 총 무게
- 0.34 kg
- 관세 번호
- 85444290
- EAN
- 4028177519244
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 제품 설명
- DK Connection cable, L: 1,8 m, 110 - 230 V, 16 A, C20/C19, For PCU - Power Control Unit