- 품목 번호:
- DK 7979.020
- 버전
- C14 및 C20 커넥터용
- 제품 설명
- 장착된 IEC 60 320 C14 또는 C20 커넥터가 실수로 빠지지 않도록 범용 잠금장치로 잠글 수 있음. 잠금장치는 조정 가능하고 시중에 유통되는 콘센트 형태에 맞음. 따라서 시중에서 통용되는 대부분의 연결 케이블에 대해 제조사에 상관없이 안전한 커넥터 연결이 이루어짐.
- 재료
- 플라스틱 (PA 12)
- 색상
- RAL 9005
- 포장 단위
- 20 개
- 순 중량
- 0.06 kg
- 총 무게
- 0.084 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177947344
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 제품 설명
- DK connector lock, for locking IEC 60 320 C14/C20 connectors, for PDU/PSM modules with C13/C19 slots, adjustable, RAL 9005