네트워크 분석기 REM 801 주문 번호: SV 9393211 확장 가능한 모듈식 네트워크 분석기. 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: SV 9393211 버전 다기능 네트워크 분석기 작동 온도 범위 -10 °C...55 °C 저장 온도 범위 -25 °C...70 °C 오염 등급 2 IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 IP 20 포장 단위 1 개 순 중량 0.65 kg 총 무게 0.65 kg 관세 번호 85389099 EAN 4028177985018 제품 설명 SV 네트워크 분석기 REM 801 설명 적합성 인증 DE, EN 문서화 Quick guide DE, EN 사용 설명서 DE EN 데이터 시트 Data sheets DE EN