전류 측정 모듈

주문 번호: SV 9393231

모듈형 전력 분석기 REM 801을 최대 92개의 전류 측정 채널로 확장하거나 따로 떨어져 있는 시스템 구성 요소 등을 연결하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9393231
버전
REM 800-CT-8-A
2차 전류 변환기(1A/5A)용
제품 설명
모듈형 전력 분석기 REM 801을 최대 92개의 전류 측정 채널로 확장하거나 따로 떨어져 있는 시스템 구성 요소 등을 연결하기 위한 용도. 내부 버스 또는 버스 연결 모듈을 통해 최대 버스 길이가 100m인 확장 모듈(예: 전류 측정 모듈)을 최대 10개까지 연결 가능.
품목 번호 관련 참고 사항:
측정 범주 CAT II
작동 온도 범위
-10 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...70 °C
습도(비응축 상태)
5...95 %
오염 등급
2
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 20
서포트 레일 구조용
있음
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극세 와이어
0.2 ‐ 2.5 mm²
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 없는 극세 와이어
0.2 mm²
원형 도체의 연결, 싱글 와이어
0.2 ‐ 2.5 mm²
원형 도체의 연결, 멀티 와이어
0.2 ‐ 2.5 mm²
전류 센서의 정격 전류
5 A
과전압 범주
300 V
정격 충격 전압 Uimp
2.5 kV
소비 전력(대략)
0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
측정 범위
0...6 A
기본 진동 주파수
40...70 Hz
조화 진동
1...25
포장 단위
1 개
순 중량
0.45 kg
총 무게
0.503 kg
관세 번호
85389099
EAN
4028177985025
제품 설명
2차 변류기용 SV 전류 측정 모듈 REM 800-CT-8-A
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Data sheets
기술 시스템 카탈로그