디지털 입력 모듈 REM 800-DI 14

주문 번호: SV 9393233

디지털 입력 모듈은 전력 분석기 REM 801의 기능 범위를 14개의 추가 디지털 입력부로 확장함.

주문 번호:
SV 9393233
작동 온도 범위
-10 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...70 °C
습도(비응축 상태)
5...25 %
오염 등급
2
최대 카운터 주파수
20 Hz
low 입력 신호
0...5 V DC
high 입력 신호
18...28 V DC
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 20
서포트 레일 구조용
있음
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 없는 극세 와이어
0.2 ‐ 1.5 mm²
원형 도체의 연결, 싱글 와이어
0.2 ‐ 1.5 mm²
원형 도체의 연결, 멀티 와이어
0.2 ‐ 1.5 mm²
원형 도체용 연결부
AWG 16 - 24
포장 단위
1 개
순 중량
0.29 kg
총 무게
0.295 kg
관세 번호
85389099
EAN
4028177984981
제품 설명
SV 디지털 입력 모듈 REM 800-DI 14
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Data sheets
기술 시스템 카탈로그