외부 디스플레이 전력 분석기 REM 801용 REM RD 96

주문 번호: SV 9393222

전력 분석기 REM 801 및 확장 모듈의 매개변수와 측정값을 구성하고 표시하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9393222
제공 범위
디스플레이
USB 2.0 연결 케이블(유형 A - 유형 B 커넥터), 1.8m 길이
작동 온도 범위
-10 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...70 °C
습도(비응축 상태)
0...75 %
오염 등급
2
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
Front IP 40
null
null
포장 단위
1 개
순 중량
0.4 kg
총 무게
0.402 kg
관세 번호
85389099
EAN
4028177984943
제품 설명
네트워크 분석기 REM 801용 SV 외부 디스플레이 REM RD 96
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Data sheets
기술 시스템 카탈로그