연결 모듈 REM 800-CON

주문 번호: SV 9393230

공간적으로 멀리 떨어진 측정 지점을 연결하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9393230
제품 설명
공간적으로 멀리 떨어진 측정 지점을 연결하기 위한 용도.
제공 범위
연결 모듈 2개
버스 커넥터 2개(좌측/우측)
차폐 클램프 2개
스크루 단자 2개
엔드 브래킷 2개
작동 온도 범위
-10 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...70 °C
습도(비응축 상태)
5...25 %
오염 등급
2
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 20
서포트 레일 구조용
있음
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극세 와이어
0.2 ‐ 1.5 mm²
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 없는 극세 와이어
0.2 ‐ 1.5 mm²
원형 도체의 연결, 싱글 와이어
0.2 ‐ 1.5 mm²
원형 도체의 연결, 멀티 와이어
0.2 ‐ 1.5 mm²
원형 도체용 연결부
AWG 16 - 24
포장 단위
2 개
순 중량
0.36 kg
총 무게
0.366 kg
관세 번호
85389099
EAN
4028177984974
제품 설명
SV 연결 모듈 REM 800-CON
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Data sheets
기술 시스템 카탈로그