전류 변환기

주문 번호: SV 9393562

주문 번호:
SV 9393562
버전
출력 전압 333mV
재료
폴리아미드
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
제공 범위
플러그인 피트 2개
절연 보호 캡 2개
1차 레일 클램프 1개
나사산 핀 2개
버스바에 적합
60 x 40 mm
Primary current
800 A
표준
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
DGUV 규정 3
치수
폭: 96 mm
높이: 121 mm
깊이: 30 mm
작동 온도 범위
-5 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...75 °C
습도(비응축 상태)
10...90 %
기본 진동 주파수
50...60 Hz
Accuracy Class
0.5
Insuslation material (class)
F
포장 단위
1 개
순 중량
0.295 kg
총 무게
0.301 kg
관세 번호
85043129
EAN
4028177049468
ETIM 9
EC002048
제품 설명
SV 전류 변환기 800A, 61mm
설명
적합성 인증
문서화
Safety instructions
사용 설명서