배전 에너지 저장 시스템 다양한 치수의 에너지 저장 모듈을 수용하도록 특별히 설계된 검증된 VX 인클로저 시스템을 기반으로 하는 유연한 에너지 저장 인클로저입니다. 에너지 저장 시스템 에너지 스토리지 인클로저 루프 플레이트, 타공 도어 및 후면 패널 포함 인클로저 프레임. 유연한 내부 구조물 미포함 또는 포함 버전 선택 가능. 효율적인 모듈식 에너지 스토리지 확장에 이상적. 제품으로 이동 에너지 저장 시스템 에너지 스토리지 구조물 루프 플레이트 및 유연한 내부 구조물 포함 인클로저 프레임. 효율적인 모듈식 에너지 스토리지 확장에 이상적. 제품으로 이동 에너지 저장 시스템 장치 선반, 중하중 VX ESS 예를 들어 블록 배터리 장착을 위해 사용. 제품으로 이동 에너지 저장 시스템 슬라이딩 레일 VX ESS 삽입식 배터리를 장착하기 위해 사용. 제품으로 이동 에너지 저장 시스템 장착 앵글 VX ESS 에너지 저장 시스템을 위한 조립 레벨을 구성하기 위한 용도. 프로파일 레일은 크로스바 및 슬라이드 레일과 결합하여 에너지 저장 모듈 장착을 위한 안전하고 안정적인 기반을 형성합니다. 제품으로 이동 에너지 저장 시스템 횡단 깊이 받침대 VX ESS 인클로저 시스템에서 수직 프로파일 레일의 깊이 및 너비 가변적 고정을 위한 용도. 크로스바는 인클로저 프레임 프로파일의 바닥 및 루프 영역에 고정됩니다. 6.25mm 크로스바 고정 그리드를 통해 프로파일 레일을 정밀하고 유연하게 배치할 수 있습니다. 슬라이드 레일과 함께 사용하면 에너지 저장 모듈을 최적으로 정렬하고 안전하게 조립할 수 있습니다. 제품으로 이동 에너지 저장 시스템 장착 브래킷 VX ESS 프로파일 레일을 크로스바에 고정하기 위한 용도. 제품으로 이동