에너지 스토리지 인클로저 VX ESS

주문 번호: SV 9690021

루프 플레이트, 타공 도어 및 후면 패널 포함 인클로저 프레임. 장치 칸을 이용한 효율적인 모듈식 에너지 스토리지 확장에 이상적.

주문 번호:
SV 9690021
버전
내부 구조물 미포함
재료
인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
루프 플레이트: 강판, 1.5mm
도어: 강판, 1.5mm
후면 패널: 강판, 1.5mm
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
도어, 루프 및 후면 패널: 분말 코팅, 텍스처 페인트
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
도어 및 후면 패널, 천공
루프 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 20
치수
폭: 600 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
51 kg
총 무게
51.9 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
169.87 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94032080
EAN
4028177043886
ETIM 9
EC000261
제품 설명
VX ESS 에너지 스토리지 인클로저 WHD: 600x2000x800mm, 도어, 후면 패널 포함
설명
적합성 인증
문서화
Safety instructions
사용 설명서