- 주문 번호:
- SV 9690.023
- 버전
- 내부 구조물 미포함
- 재료
- 인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
루프 플레이트: 강판, 1.5mm
도어: 강판, 1.5mm
후면 패널: 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 인클로저 프레임: 전착도장
도어, 루프 및 후면 패널: 분말 코팅, 텍스처 페인트
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저 프레임
도어 및 후면 패널, 천공
루프 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 20
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 67 kg
- 총 무게
- 67.7 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 221.54 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- EAN
- 4028177043893
- ETIM 9
- EC000261
- 제품 설명
-
VX ESS 에너지 스토리지 인클로저 WHD: 800x2000x800mm, 도어, 후면 패널 포함