- 주문 번호:
- SV 9692050
- 제품 설명
- null
- 재료
- 강판, 2mm, 아연도금
- 제공 범위
- 천공 테이프 포함
조립 부품 - 길이
- 313.9 mm
- 부하 용량(정적 하중)
- 120 kg
1,200 N - 적합한:
- 인클로저 유형: VX
CS Toptec
깊이: 600 mm - 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 3.6 kg
- 총 무게
- 3.7 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 9.09 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177045415
- ETIM 9
- EC002620
- 제품 설명
- VX ESS 슬라이드 레일 L: 313.9mm, 인클로저 D: 600mm용
- 문서화
- 사용 설명서