장치 선반, 중하중 VX ESS

주문 번호: SV 9692020

예를 들어 블록 배터리 장착을 위해 사용.

주문 번호:
SV 9692020
재료
강판, 아연도금
제공 범위
조립 부품
Load capacity static
200 kg
2,000 N
설치면
폭: 509 mm
깊이: 514 mm
적합한:
폭: 600 mm
깊이: 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
7 kg
총 무게
7.176 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
17.83 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177045798
제품 설명
VX ESS 장치 선반, 중하중, WD: 600x600mm
문서화
사용 설명서