- 주문 번호:
- SV 9692023
- 재료
- 강판, 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- Load capacity static
- 200 kg
2,000 N - 설치면
- 폭: 709 mm
깊이: 714 mm - 적합한:
- 폭: 800 mm
깊이: 800 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 12 kg
- 총 무게
- 12.14 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 30.78 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177046016
- 제품 설명
- VX ESS 장치 선반, 중하중, WD: 800x800mm
- 문서화
- 사용 설명서