에너지 스토리지 구조물 VX ESS

주문 번호: SV 9690033

루프 플레이트 및 유연한 내부 구조물 포함 인클로저 프레임. 효율적인 모듈식 에너지 스토리지 확장에 이상적.

장착 앵글 23 x 23mm VX, TS, VX SE용

캡티브 너트

주문 번호:
SV 9690033
재료
인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
장착 앵글: 강판, 2mm
고정 브래킷이 있는 횡방향 버팀대: 강판, 3mm
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
장착 앵글: 아연도금
고정 브래킷이 있는 횡방향 버팀대: 아연 도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
54 kg
총 무게
54.8 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
137.31 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94032080
EAN
4028177044210
ETIM 9
EC000261
제품 설명
VX ESS 에너지 스토리지 구조물 WHD: 800x2000x800mm, 내부 구조물 포함
문서화
Safety instructions
사용 설명서