- 품목 번호:
- SV 9614.000
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 연결 케이블(AWG)
- AWG 12
- 정격 작동 전압
- 690V, 3~
- 정격 전류최대
- 25 A
- 치수
- 폭: 54 mm
높이: 160 mm
- 서포트 레일 개수/높이
- 1 / 7.5 mm
- 제조사(모델)에 적합
- ABB
Eaton
Siemens
MS325
MS450 max. 25 A
MS451 max. 25 A
PKZM4 bis 25 A
PKE65 bis 25 A
3RV10 31 bis 25 A
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.27 kg
- 총 무게
- 0.318 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.041
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177140745
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 제품 설명
-
SV Mini-PLS component adaptor, 25 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 12, WH: 54x160 mm, support rail H: 7,5 mm