Mini-PLS 장치 어댑터

주문 번호: SV 9616000

최대 정격 전류 12A - 100A

주문 번호:
SV 9616000
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
연결 케이블(AWG)
AWG 10
정격 작동 전압
690V, 3~
정격 전류최대
40 A
치수
폭: 54 mm
높이: 160 mm
서포트 레일 개수/높이
1 / 7.5 mm
제조사(모델)에 적합
Schneider Electric
Siemens
GV3 max. 40 A
3RV10 31 max. 40 A
포장 단위
1 개
순 중량
0.27 kg
총 무게
0.32 kg
구리 함랑(kg/개)
0.046
관세 번호
85369095
EAN
4028177140783
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV Mini-PLS component adaptor, 40 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 10, WH: 54x160 mm, support rail H: 7,5 mm
인증
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역