- 주문 번호:
- SV 9617000
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- 연결 케이블(AWG)
- AWG 10
- 정격 작동 전압
- 690V, 3~
- 정격 전류최대
- 40 A
- 치수
- 폭: 54 mm
높이: 160 mm - 서포트 레일 개수/높이
- 1 / 15 mm
- 제조사(모델)에 적합
- ABB
Eaton
MS450 max. 40 A
PKZM4 max. 40 A - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.33 kg
- 총 무게
- 0.374 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.046
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177140806
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 제품 설명
- SV Mini-PLS component adaptor, 40 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 10, WH: 54x160 mm, support rail H: 15 mm
- 문서화
- 사용 설명서
- Safety instructions