Mini-PLS 장치 어댑터

주문 번호: SV 9629000

최대 정격 전류 12A - 100A

주문 번호:
SV 9629000
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9011
연결 케이블(AWG)
35mm²
정격 작동 전압
690V, 3~
정격 전류최대
100 A
치수
폭: 90 mm
높이: 160 mm
제조사(모델)에 적합
ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42
포장 단위
1 개
순 중량
0.694 kg
총 무게
0.759 kg
구리 함랑(kg/개)
0.23
관세 번호
85369095
EAN
4028177149861
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV Mini-PLS component adaptor, 100 A, 690 V, 3-pole, connection cable 35 mm², WH: 90x160 mm
인증
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역