CB 장치 어댑터 3극

주문 번호: SV 9342410

회로 차단기의 간단한 범용 조립을 위한 회로 차단기 장치 어댑터.

주문 번호:
SV 9342410
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
연결 타입, 전기의
프레임 터미널
정격 전류최대
100 A
정격 작동 전압
690V, 3~
전기 사양 UL(SCCR)
65kA - 480V, 수동 모터 컨트롤러 최대 100 A, NLRV/7
케이블 출력부
하부
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
참고 사항
케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
극수
3극
치수
폭: 72 mm
높이: 210 mm
원형 도체의 연결
10 ‐ 35 mm²
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
10 x 7.8 mm
제조사(모델)에 적합
ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric (GV3ME80)
Siemens (S3)
인증
UL
포장 단위
1 개
순 중량
0.57 kg
총 무게
0.576 kg
구리 함랑(kg/개)
0.114
관세 번호
85369095
EAN
4028177503762
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV Circuit-breaker component adaptor, 100 A, 690 V, 3-pole, cable outlet bottom, round conductor connection 10-35 mm², clamping area WH: 10x7,8 mm
인증
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
Short-circuit resistance diagram
상세 기술 내역
일반 기술 정보