CB 장치 어댑터 3극

주문 번호: SV 9342500

회로 차단기의 간단한 범용 조립을 위한 회로 차단기 장치 어댑터.

주문 번호:
SV 9342500
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
제공 범위
터미널 커버
슬롯 너트
연결 타입, 전기의
프레임 터미널
정격 전류최대
160 A
정격 작동 전압
690V, 3~
참고 사항
케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
케이블 출력부
상부
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
극수
3극
치수
폭: 90 mm
높이: 215 mm
원형 도체의 연결
35 ‐ 120 mm²
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
18.5 x 15.5 mm
제조사(모델)에 적합
ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, BZM B1)
GE (FD160)
Legrand (DPX 125, DPX 160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
Terasaki (E125, S125)
포장 단위
1 개
순 중량
0.799 kg
총 무게
0.804 kg
구리 함랑(kg/개)
0.202
관세 번호
85369095
EAN
4028177503779
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV Circuit-breaker component adaptor, 160 A, 690 V, 3-pole, cable outlet top, round conductor connection 35-120 mm², clamping area WH: 18,5x15,5 mm
인증
ABS
DNV
Lloyds Register
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역