CB 장치 어댑터 3극

주문 번호: SV 9342540

회로 차단기의 간단한 범용 조립을 위한 회로 차단기 장치 어댑터.

주문 번호:
SV 9342540
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
제공 범위
터미널 커버
슬롯 너트
연결 타입, 전기의
프레임 터미널
정격 전류최대
125 A
정격 작동 전압
690V, 3~
참고 사항
케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
전기 사양 UL(SCCR)
65kA - 480V, 회로 차단기 최대 125A, DIVQ/7
케이블 출력부
상부
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
극수
3극
치수
폭: 90 mm
높이: 225 mm
원형 도체의 연결
35 ‐ 120 mm²
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
18.5 x 15.5 mm
제조사(모델)에 적합
ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
GE (FD160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
Terasaki (E125, S125)
인증
UL
포장 단위
1 개
순 중량
0.819 kg
총 무게
0.848 kg
구리 함랑(kg/개)
0.202
관세 번호
85369095
EAN
4028177525658
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV Circuit-breaker component adaptor, 125 A, 690 V, 3-pole, cable outlet top, round conductor connection 35-120 mm², clamping area WH: 18,5x15,5 mm
인증
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
Short-circuit resistance diagram
상세 기술 내역