CB 장치 어댑터 3극

주문 번호: SV 9342610

회로 차단기의 간단한 범용 조립을 위한 회로 차단기 장치 어댑터.

주문 번호:
SV 9342610
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
제공 범위
터미널 커버
슬롯 너트
연결 타입, 전기의
프레임 터미널
정격 전류최대
250 A
정격 작동 전압
690V, 3~
전기 사양 UL(SCCR)
65kA - 480V, 회로 차단기 최대 250A, DIVQ/7
케이블 출력부
하부
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
참고 사항
케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
극수
3극
치수
폭: 105 mm
높이: 240 mm
원형 도체의 연결
35 ‐ 120 mm²
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
18.5 x 15.5 mm
제조사(모델)에 적합
ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
Allen Bradley (140U-J)
Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE160, FE250, FD160)
Legrand (DPX 250)
Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
OEZ (BD250N, BD250S)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
인증
UL
포장 단위
1 개
순 중량
1.299 kg
총 무게
1.311 kg
구리 함랑(kg/개)
0.426
관세 번호
85369095
EAN
4028177503809
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
CB component adaptor 250 A, 3-pole, cable outlet bottom (60 mm), RAL 7035
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
Short-circuit resistance diagram
Technical Data sheet