CB 장치 어댑터 3극

주문 번호: SV 9345730

회로 차단기의 간단한 범용 조립을 위한 회로 차단기 장치 어댑터.

주문 번호:
SV 9345730
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
제공 범위
연결 스트립
슬롯 너트
정격 전류최대
400 A
정격 작동 전압
690V, 3~
참고 사항
케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
전기 사양 UL(SCCR)
65kA - 480V, 회로 차단기 최대 400A, DIVQ/7
케이블 출력부
하부
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
극수
3극
치수
폭: 140 mm
높이: 345 mm
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
제조사(모델)에 적합
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
인증
UL
포장 단위
1 개
순 중량
2.831 kg
총 무게
2.963 kg
구리 함랑(kg/개)
1.533
관세 번호
85369095
EAN
4028177680036
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV Circuit-breaker component adaptor, 400 A, 690 V, 3-pole, cable outlet bottom, with connection straps
인증
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
Short-circuit resistance diagram
상세 기술 내역