- 주문 번호:
- SV 9343300
- 버전
- 60mm 버스바 시스템용
- 재료
- 폴리아미드
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
접점 레일: 전기 구리, 은도금
- 색상
- 섀시: RAL 7035
커버: RAL 7035/7001
- 적층 구리바용 클램핑 공간
- 클램핑 공간 폭: 32 mm
클램핑 공간 높이: 10 mm
- 참고 사항
- 120 ~ 300mm² 부채꼴 도체의 연결.
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 참고 사항
- 제시된 기술 자료가 UR 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음 UR에 따른 사용은 "특수 목적 퓨즈"와 연결해서만 가능
- 케이블 출력부
- 상단/하단
- 연결 타입, 전기의
- 프레임 터미널
- 최대 정격 작동 전류
- 630 A
- 정격 작동 전압
- 690V, 3~
- 적합한 NH-사이즈
- 3
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
- 치수
- 폭: 250 mm
높이: 298 mm
- 원형 도체의 연결
- 95 ‐ 300 mm²
- 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 적층 구리바용 클램핑 공간
- 20 mm
- 극수
- 3극
- 원형 도체 단면적
- 95 ‐ 300 mm²
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.48 kg
- 총 무게
- 4.5 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 1.44
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177540446
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- 제품 설명
-
SV NH fuse-switch disconnector, size 3, 630 A, 690 V, 3-pole, box terminal