NH 퓨즈-스위치 단로기

주문 번호: SV 9344010

주문 번호:
SV 9344010
버전
마운팅 플레이트 설치용
재료
폴리아미드
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
접점 레일: 전기 구리, 은도금
색상
섀시: RAL 7035
커버: RAL 7035/7001
적층 구리바용 클램핑 공간
클램핑 공간 폭: 20 mm
클램핑 공간 높이: 5 mm
for mounting plate assembly
있음
케이블 출력부
상단/하단
연결 타입, 전기의
스크류 M8
최대 정격 작동 전류
160 A
정격 작동 전압
690V, 3~
적합한 NH-사이즈
00
참고 사항
제시된 기술 자료가 UR 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음 UR에 따른 사용은 "특수 목적 퓨즈"와 연결해서만 가능
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
치수
폭: 106 mm
높이: 194 mm
원형 도체의 연결
10 ‐ 95 mm²
극수
3극
원형 도체 단면적
10 ‐ 95 mm²
포장 단위
1 개
순 중량
0.74 kg
총 무게
0.76 kg
구리 함랑(kg/개)
0.15
관세 번호
85369095
EAN
4028177540514
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
제품 설명
SV NH fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, screw M8, for mounting plate assembly
인증
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보