- 주문 번호:
- SV 9344130
- 버전
- 마운팅 플레이트 설치용
- 재료
- 폴리아미드
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
접점 레일: 전기 구리, 은도금
- 색상
- 섀시: RAL 7035
커버: RAL 7035/7001
- 적층 구리바용 클램핑 공간
- 클램핑 공간 폭: 32 mm
클램핑 공간 높이: 10 mm
- for mounting plate assembly
- 있음
- 케이블 출력부
- 상단/하단
- 연결 타입, 전기의
- 스크류 M10
- 최대 정격 작동 전류
- 250 A
- 정격 작동 전압
- 400V ~ 690V, 3~
- 적합한 NH-사이즈
- 1
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
- 치수
- 폭: 184 mm
높이: 298 mm
- 원형 도체의 연결
- 10 ‐ 150 mm²
- 극수
- 3극
- 전자식 퓨즈 모니터링 포함
- 있음
- 원형 도체 단면적
- 10 ‐ 150 mm²
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.3 kg
- 총 무게
- 2.343 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.3
- 관세 번호
- 85365080
- EAN
- 4028177540620
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- 제품 설명
-
SV NH fuse-switch disconnector, size 1, 250 A, 400-690 V, 3-pole, screw M10, with electronic fuse monitoring, for mounting plate assembly