NH 퓨즈-스위치 단로기 전자 기계식 안전 모니터링(MSÜ) 포함

주문 번호: SV 9344350

주문 번호:
SV 9344350
재료
폴리아미드
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
접점 레일: 전기 구리, 은도금
색상
섀시: RAL 7035
커버: RAL 7035/7001
적층 구리바용 클램핑 공간
클램핑 공간 폭: 50 mm
클램핑 공간 높이: 10 mm
for mounting plate assembly
있음
케이블 출력부
상단/하단
연결 타입, 전기의
스크류 M10
최대 정격 작동 전류
630 A
정격 작동 전압
690V, 3~
적합한 NH-사이즈
3
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
치수
폭: 250 mm
높이: 298 mm
원형 도체의 연결
10 ‐ 300 mm²
극수
3극
Cross section round conductor
10 ‐ 300 mm²
포장 단위
1 개
순 중량
4.159 kg
총 무게
4.16 kg
구리 함랑(kg/개)
1.06
관세 번호
85369095
EAN
4028177540750
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
제품 설명
SV NH fuse-switch disconnector, size 3, 630 A, 690 V, 3-pole, screw M10, with electromechanical fuse monitoring, for mounting plate assembly
인증
CQC-CCC
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보