NH 퓨즈 스위치 분리기

주문 번호: SV 9346030

주문 번호:
SV 9346030
재료
유리섬유 강화 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
접점 레일: 은도금 경동
색상
섀시: RAL 7035
커버: RAL 7001
손잡이: RAL 7016
제공 범위
장착 후크 3개
중심 간격이 있는 바 시스템용
100 mm
케이블 출력부
상단/하단
연결 타입, 전기의
스크류 M8
최대 정격 작동 전류
160 A
정격 작동 전압
690V, 3~
적합한 NH-사이즈
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
치수
폭: 50 mm
높이: 400 mm
원형 도체의 연결
2.5 ‐ 95 mm²
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
극수
3극
원형 도체 단면적
2.5 ‐ 95 mm²
포장 단위
1 개
순 중량
1.18 kg
총 무게
1.259 kg
구리 함랑(kg/개)
0.65
관세 번호
85365080
EAN
4028177628779
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
제품 설명
SV NH slimline fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, screw M8, 100 mm
인증
CQC-CCC
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역