NH 퓨즈-스위치 단로기 모듈

주문 번호: SV 9666390

마운팅 플레이트 어셈블리용 NH 스위치 분리기 고정용, 커버 납 봉인 가능

주문 번호:
SV 9666390
제품 설명
장착 플레이트 조립을 위한 NH 퓨즈-스위치 단로기 수용에 적합. 커버 봉인 가능.
재료
커버: 폴리스티렌
깊이 받침대: 강판
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
조립 설명서
NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 2(9344.210/.230/.250) 2개 또는 사이즈 3(9344.310/.330/.350) 1개를 사용할 경우 단로기 가로 지지대 9666.420와 접촉 위험 보호 모듈 9666.060을 모듈 장치로 사용해야 함
치수
폭: 500 mm
높이: 300 mm
사이즈
폭 단위(WU) 각 250mm: 2
높이 장치(U) 각 150mm: 2
적합한 품목 번호
9344.000
9344.010
9344.020
9344.030
9344.040
9344.050
적합한 조립 사이즈
4 x Gr. 00
포장 단위
1 개
순 중량
1.59 kg
총 무게
1.6 kg
관세 번호
85369095
EAN
4028177676350
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
제품 설명
SV NH fuse-switch disconnector module (ISV), 2 WU (500 mm), 2 U (300 mm), for 4 x size 00
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서