NH-부하 시 절연기 스위치 사이즈 000

주문 번호: SV 3431020

주문 번호:
SV 3431020
버전
For 60 mm busbar systems
재료
유리섬유 강화 폴리아미드
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
접점 레일: 은도금 경동
색상
섀시: RAL 7035
커버: RAL 7001
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
케이블 출력부
상부
연결 타입, 전기의
프레임 터미널
최대 정격 작동 전류
100 A
정격 작동 전압
690V, 3~
적합한 NH-사이즈
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
치수
폭: 53 mm
높이: 213 mm
원형 도체의 연결
2.5 ‐ 50 mm²
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
극수
3극
원형 도체 단면적
2.5 ‐ 50 mm²
포장 단위
1 개
순 중량
0.619 kg
총 무게
0.64 kg
구리 함랑(kg/개)
0.15
관세 번호
85369095
EAN
4028177628724
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
제품 설명
SV NH fuse-switch disconnector, size 000, 100 A, 690 V, 3-pole, box terminal, cable outlet top
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보