- 주문 번호:
- SV 3431030
- 버전
- 전자식 퓨즈 모니터링 포함
60mm 버스바 시스템용
- 재료
- 유리섬유 강화 폴리아미드
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
접점 레일: 은도금 경동
- 색상
- 섀시: RAL 7035
커버: RAL 7001
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 케이블 출력부
- 하부
- 연결 타입, 전기의
- 프레임 터미널
- 최대 정격 작동 전류
- 100 A
- 정격 작동 전압
- 690V, 3~
- 적합한 NH-사이즈
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
- 치수
- 폭: 53 mm
높이: 213 mm
- 원형 도체의 연결
- 2.5 ‐ 50 mm²
- 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 극수
- 3극
- 원형 도체 단면적
- 2.5 ‐ 50 mm²
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.599 kg
- 총 무게
- 0.62 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.15
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177628731
- ETIM 9
- EC000249
- ETIM 8
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- 제품 설명
-
SV NH fuse-switch disconnector, size 000, 100 A, 690 V, 3-pole, box terminal, cable outlet bottom