CB 장치 어댑터 4극

주문 번호: SV 9345604

주문 번호:
SV 9345604
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
제공 범위
연결 스트립
슬롯 너트
정격 전류최대
250 A
정격 작동 전압
690V, 4~
참고 사항
케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
전기 사양 UL(SCCR)
65kA - 480V, 회로 차단기 최대 250A, DIVQ/7
케이블 출력부
상부
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
극수
4극
치수
폭: 140 mm
높이: 310 mm
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
제조사(모델)에 적합
ABB (T3S, XT3)
Eaton (NZM2-4/250 A)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
포장 단위
1 개
순 중량
2.405 kg
총 무게
2.516 kg
구리 함랑(kg/개)
1.134
관세 번호
85369095
EAN
4028177679979
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV Circuit-breaker component adaptor, 250 A, 690 V, 4-pole, cable outlet top, with connection straps
인증
ABS
DNV
Lloyds Register
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
Short-circuit resistance diagram
상세 기술 내역