- 주문 번호:
- SV 9345614
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 연결 스트립
슬롯 너트
- 정격 전류최대
- 250 A
- 정격 작동 전압
- 690V, 4~
- 참고 사항
- 케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프
- 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
- 전기 사양 UL(SCCR)
- 65kA - 480V, 회로 차단기 최대 250A, DIVQ/7
- 케이블 출력부
- 하부
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 극수
- 4극
- 치수
- 폭: 140 mm
높이: 310 mm
- 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 제조사(모델)에 적합
- ABB (T3S, XT3)
- Eaton (NZM2-4/250 A)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.405 kg
- 총 무게
- 2.526 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 1.134
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177679993
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 제품 설명
-
SV Circuit-breaker component adaptor, 250 A, 690 V, 4-pole, cable outlet bottom, with connection straps