- 주문 번호:
- SV 9345704
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 구리 스페이서 롤
터미널 스크루
접점 패널
- 정격 전류최대
- 500 A
- 정격 작동 전압
- 690V, 4~
- 참고 사항
- 케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프
- 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
- 케이블 출력부
- 하부
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 극수
- 4극
- 치수
- 폭: 185 mm
높이: 300 mm
- 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 제조사(모델)에 적합
- ABB (Tmax T5)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.98 kg
- 총 무게
- 4.027 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 2.765
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177684515
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 제품 설명
-
SV Circuit-breaker component adaptor, 500 A, 690 V, 4-pole, cable outlet bottom, for switchgear make:, ABB