CB 장치 어댑터 4극

주문 번호: SV 9345714

주문 번호:
SV 9345714
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
제공 범위
구리 스페이서 롤
터미널 스크루
정격 전류최대
500 A
정격 작동 전압
690V, 4~
케이블 출력부
하부
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
참고 사항
케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
극수
4극
치수
폭: 185 mm
높이: 300 mm
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
제조사(모델)에 적합
Schneider Electric
제조사(모델)에 적합
Schneider Electric (NS(X)400, NS(X)630)
포장 단위
1 개
순 중량
3.4 kg
총 무게
3.524 kg
구리 함랑(kg/개)
2.135
관세 번호
85369095
EAN
4028177684522
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV Circuit-breaker component adaptor, 500 A, 690 V, 4-pole, cable outlet bottom, for switchgear make:, Schneider Electric
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보