- 주문 번호:
- SV 9677.000
- 버전
- 3극 전환 가능
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
접점 트랙: 부분적으로 은도금 경동
- 색상
- 섀시: RAL 7035
커버: RAL 7001
손잡이: RAL 7016
- 적합한 NH-사이즈
- 00
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 185 mm
- 케이블 출력부
- 상단/하단
- 연결 타입, 전기의
- 스크류 M8
- 극수
- 3극
- 정격 작동 전압
- 800V(AC), 3~
- 최대 정격 작동 전류
- 160 A
- 참고 사항
- 접촉 위험 보호 커버가 있는 버스바에 구성요소를 사용할 때 접촉 단자의 사용이 필요함
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
- 변압기 설치
- 있음
- 치수
- 폭: 50 mm
높이: 670 mm
- 원형 도체의 연결
- 1.5 ‐ 95 mm²
- 버스바에 적합
- 높이: 10 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.44 kg
- 총 무게
- 2.66 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.6
- 관세 번호
- 85365080
- EAN
- 4028177705418
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- 제품 설명
-
SV NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기, 사이즈 00, 160A, 800V, 3극, M8 스크루, 185mm, 변류기 장착용