NH 퓨즈 스위치 분리기 전자식 퓨즈 모니터링 포함

품목 번호: SV 9677.015

3극, 185mm 중심 간격의 버스바 시스템용.

품목 번호:
SV 9677.015
버전
3극 전환 가능
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
접점 트랙: 부분적으로 은도금 경동
색상
섀시: RAL 7035
커버: RAL 7001
손잡이: RAL 7016
적합한 NH-사이즈
00
중심 간격이 있는 바 시스템용
185 mm
케이블 출력부
상단/하단
연결 타입, 전기의
스크류 M8
극수
3극
정격 작동 전압
400V, 3~
최대 정격 작동 전류
160 A
참고 사항
접촉 위험 보호 커버가 있는 버스바에 구성요소를 사용할 때 접촉 단자의 사용이 필요함
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
변압기 설치
있음
치수
폭: 50 mm
높이: 830 mm
원형 도체의 연결
1.5 ‐ 95 mm²
버스바에 적합
높이: 10 mm
포장 단위
1 개
순 중량
2.78 kg
총 무게
3.08 kg
구리 함랑(kg/개)
0.6
관세 번호
85365080
EAN
4028177705470
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
제품 설명
SV NH slimline fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 400 V, 3-pole, screw M8, 185 mm, with electronic fuse monitoring, for current transformer installation
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
Safety instructions
데이터 시트
일반 기술 정보