- 주문 번호:
- SV 9677880
- 제품 설명
- 장착 구성품(중심 간격 185mm)에 기계식으로 통합하여 설치 깊이를 변경하지 않는 콤팩트형 디자인, 이를 통해 공간을 절약하여 조립할 수 있음.
- 재료
- 폴리아미드
- 적합한 조립 사이즈
- 1 - 3
- 적합한 품목 번호
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 정격 출력
- 2.5 VA
- 연결 타입, 전기의
- 원형 도체 2.5mm²(길이 1.5m)
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 600 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- 원형 도체의 연결
- 2.5 ‐ 4 mm²
- 정격 주파수
- 50 ‐ 60 Hz
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.3 kg
- 총 무게
- 0.32 kg
- 관세 번호
- 85043129
- EAN
- 4028177705272
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 제품 설명
-
SV Current transformer, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3 (SV 9677XXX), 600 A/5 A, 50-60 Hz